Pinces parallèles deux mors
Série GPP5000AL

"L'Alternative"

  • Guidage linéaire en aluminium – L’alternative
    La version guidage acier/aluminium, réduite à l’essentiel, offre des performances accrues par rapport à des pinces similaires avec glissière à rainures en T et s’aligne sur la plupart des principes de guidage.
  • Uniquement ici – Une plus grande course, des coûts réduits
    Si la course ne suffit pas, pas besoin de passer à la taille supérieure ! Les variantes L offrent la même course – sans poids supplémentaire ni encombrement accru. Vous économisez ainsi des coûts et restez flexible.
  • Un produit cohérent et sans surprise
    Faites confiance à Zimmer Group et profitez d'une garantie exclusive de 24 mois pour vos pinces GPP et GPD5000 - sans aucune restriction, y compris pour les éléments en contact avec la pièce à manipuler et les pièces d'usure. Fiabilité maximale, productivité maximale - 24h/24 et 7j/7 !
Caractéristiques de la série
  • IP40
  • Capteur magnétique
  • Joint air de barrage
  • Grande course / Fermeture à ressort
  • Grande course / Ouverture à ressort
  • Grande course
  • 15 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Guidage linéaire en aluminium
  • Certifiée salle blanche
  • Course plus importante
  • Course plus importante / fermeture à ressort
  • Course plus importante / ouverture à ressort
  1. Accouplement à coin avec guidage forcé
    • absorption de forces et couples élevés
    • Mouvement synchronisé des mors de préhension
  2. Mors de préhension
    • Montage des mors de préhension via douilles de centrage démontables
    • Graissage permanent par des reservoirs de lubrification insérées
  3. Aluminum Linear Guide
    • Glissière prismatique robuste
    • Permet la mise en place de longs mors de préhension
  4. Verrouillage de la force de préhension intégré
    • Ressort intégré dans la chambre du vérin comme accumulateur d'énergie
  5. Entraînement
    • Vérin pneumatique à double effet
  6. Fixation et positionnement
    • Alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  7. Rainure de détection
    • fixation et positionnement des détecteurs magnétiques
  8. Boîtier robuste et léger
    • Alliage aluminium anodisé
Adaptation entraînement
Utilisation
  • Tables circulaires à indexation
  • Support de pièce à usiner
Avantage
  • Pas d’alimentation directe en énergie
  • La force de préhension est générée par un ressort
  • Fermeture ou ouverture
  • Entraînement au moyen d’un vérin normalisé stationnaire peu coûteux ou d’une came
Détails
Utilisation
  • Utilisation universelle
  • p. ex. comme élément de support
Avantage
  • Butée fixe
  • Position définie de la pièce à usiner
  • Réduction des irrégularités des contours
Détails
Utilisation
  • Sécurité de pression, maintien de la force de préhension
Avantage
  • Montage directement sur la pince
  • Aucuns frais de raccordement
  • Adapté à la forme de la pince
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Industrie pharmaceutique, médicale, cosmétique et alimentaire
  • Machines d’emballage et de production
Avantage
  • Matériaux et revêtements approuvés par la FDA
  • Pas d’encrassement nocif du produit
Détails
Utilisation
  • Dans les environnements contenant des matériaux facilement inflammables
Avantage
  • Processus sécurisé garanti
  • Certifié
  • Tous les produits et toutes les classes sont certifiables
Détails
Individualisations
Utilisation
  • Chargement de machines à rectifier et de fraiseuses
Avantage
  • Utilisation possible dans les conditions les plus défavorables
  • Protection IP accrue
  • Protection contre l’entrée involontaire de particules
  • Facile à nettoyer
Détails