Connexion

Pinces pour applications particulières
Série GGL

  1. Corps
    grande protection contre la corrosion boitier traité par électro-polissage
  2. Ressort intégré
  3. Verrouillage de la force de préhension intégré
  4. Douilles de centrage démontables
    positionnement rapide et économique des mors de préhension
  5. Détecteur de positionnement intégré
    disponible en accessoire
  6. Entraînement
    vérin pneumatique à double effet
  7. Alimentation d‘énergie
    Alimentation direct sans tube ni raccords pneumatique
  8. Fixation et positionnement
    par taraudages et douilles de centrage
  9. Transmission par levier avec guidage forcé
    mouvement synchrone des mors de la pince 90° angle d´ouverture