Modules de rotation
Série REH2000

"L’application compacte"

  • Positionnement libre et détection possible
    Que ce soit en tant qu’entraînement individuel ou en combinaison avec des actionneurs, vous bénéficiez d’une approche rapide et d'un détecteur fiable pour chaque position.
  • Transfert de fluides intégré
    Vous n’avez ainsi plus à craindre l’usure accrue liée à des câbles torsadés et à des irrégularités du contour.
  • Commande via IO-Link et Modbus RTU
    Que vous optiez pour le protocole IO-Link avec des câbles industriels standard non blindés ou que vous lui préfériez Modbus RTU, vous avez le choix.
Caractéristiques de la série
  • 5 millions de cycles sans maintenance (max.)
  • Détection intégrée
  • IP54
  • Positionnement réglable en continu
  • Angle de rotation réglable
  • Positionnable
  • IO-Link
  • Passage électrique
  • Modbus RTU
  1. Bride de connexion
    diamètre et usinage aux normes EN ISO 9409-1
  2. Transfert de l’énergie
    Pour la transmission sans fil des signaux et du courant pas de câbles sous torsion
  3. Fixation et positionnement
    alternatifs sur plusieurs côtés pour un montage individuel
  4. Joint d’étanchéité de l’arbre
    Pour une utilisation dans des conditions environnementales hostiles
  5. Arbre de sortie à double palier
    absorption de forces et couples élevés
  6. Commande
    Commande via IO-Link et Modbus RTU
  7. Commande intégrée
    compacte, pas d’encombrement dans l’armoire électrique