Elément de serrage et de freinage
Série CBPS

- détection fiable
Détection d’état ouvert/fermé (en option) Rainure en C et rainure en T pour la détection à l'aide d'un capteur à champ magnétique - à fermeture sans énergie (NC)
par accumulateur d’énergie à ressort - durée de vie élevée
5 millions de cycles de serrage statique - Élément de sécurité
Freinage sûr en cas de panne d’alimentation - interface standard
Compatible avec les vérins standard selon la norme DIN EN ISO 15552 et les vérins compacts selon la norme DIN EN ISO 21287

- Options de montage
- Interface de fixation standardisée pour une intégration aisée
- Approvisionnement énergétique
- Raccords d'air latéraux et frontaux pour une flexibilité maximale
- Consultation de l'état
- Détection « ouvert » / « fermé » à l'aide de capteurs à champ magnétique
- Rainures en C et rainures en T intégrées
- purge d'air
- pour un fonctionnement rapide et sûr
- Accessibilité
- Déverrouillage manuel d'urgence pour le desserrage en cas de coupure de courant
- Protection
- Des racleurs empêchent la pénétration de corps étrangers ou de saletés
![]() | Utilisation
Avantage
| Détails |