Diamètre de ventouse
Le calculateur détermine le diamètre optimal des ventouses à l’aide des paramètres d’entrée suivants : la masse de la pièce à usiner, le nombre de ventouses, l’accélération maximale, la dépression et le facteur de sécurité. Ce calcul permet un dimensionnement précis pour une manipulation sûre et fiable.
Avertissement
Nous vous aidons à dimensionner vos applications de vide grâce à nos calculateurs personnalisés. Calculez le nombre de ventouses nécessaires, le diamètre optimal de ventouse et la force de maintien théorique, effectuez des calculs personnalisés sur la base de vos paramètres.