Éjecteur à vide
Série ZKM / ZKX
- Design compact tout-en-un
Le générateur de vide, le silencieux, le filtre à vide, la régulation de l’air, la fonction de soufflage et l’interrupteur à vide peuvent être réunis dans une unité compacte.
- Flexible et peu encombrant
Sa structure compacte et la possibilité de combiner plusieurs unités permettent une adaptation flexible à différentes applications et configurations de montage.
- Fiable et durable
Le filtre intégré doté d’une fonction d’autonettoyage, les joints robustes et la conception étudiée pour une réponse rapide garantissent un fonctionnement fiable et durable.
- Homologations: LABS / REACH / RoHS