ZMP30316-B

Éjecteur à vide
Série ZMP

  • Une performance maximale pour les applications exigeantes
    La série ZMP a été développée pour les applications nécessitant un débit de vide très élevé et offre des performances particulièrement élevées.
  • Robuste et durable
    Le corps robuste en aluminium est conçu pour garantir une utilisation fiable et protège le générateur de vide, même dans le cadre d’applications exigeantes.
  • Intégration flexible
    Plusieurs raccordements de vide ainsi que des fonctions intégrées en option, telles qu’un silencieux, une régulation de l’air, une vanne de soufflage et un interrupteur à vide, permettent une intégration flexible dans différents systèmes de vide.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Niveau de vide max.-92 [kPa]
Débit volumétrique5456 [l/min]
Interrupteur à vide numériqueNon
Fonction d’économie d’airNon
Poids4.5 [kg]
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVC303
Nombre de cartouches à vide16
Nombre d’étages de la cartouche à vide3
Connexion pneumatiqueG1/2" intérieur
Nombre de connexions pneumatiques1
Vanne de régulation de l’airNon
Vanne de régulation du soufflageNon
ÉlectrovanneNon
Clapet anti-retourNon
Matériau jointNBR
Nombre de raccordements de vide1
Raccordement de videG2" intérieur
SilencieuxOui
Type de silencieuxSilencieux à flux libre
Filtre à videNon
Pression de service max.7 [bar]
Niveau sonore max.60 [dB]
Consommation d’air à 2,2 bar1568 [l/min]
Consommation d’air à 4 bar2144 [l/min]
Température de service-20 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Série ZVC
Générateurs de vide
Détails