Éjecteur à vide
Série ZPS

  • Préhension fiable et en douceur
    Puisqu’elle peut fonctionner avec un faible niveau de vide, la série ZPS convient également aux pièces sensibles. La fonction de soufflage intégrée protège le générateur de vide contre l’eau et la poussière.
  • Résistant à la poussière et à l’humidité
    Grâce au design spécial de l’éjecteur, les impuretés et l’eau en sont évacuées et ne peuvent donc pas l’endommager. La série ZPS est ainsi également adaptée à une utilisation dans des environnements très poussiéreux ainsi qu’à des applications impliquant des pièces à manipuler humides.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS