ZTPLED3034-14-N-Q

Éjecteur à vide
Série ZTP
- Haute performance et faible consommation d’air
Cette série offre une large plage de performances, avec un débit élevé et un niveau de vide élevé. Grâce aux cartouches à vide très efficaces, la consommation d’air est ainsi réduite au minimum. - Design tout-en-un
Pour des possibilités d’utilisation variées et une intégration simple. Chaque générateur de vide est équipé de série d’un filtre à vide intégré et d’un silencieux. En fonction des besoins, une vanne de régulation de l’air, une vanne de régulation du soufflage, un capteur de vide ou une fonction d’économie d’air sont également disponibles. - Flexible et durable
Grâce à la diversité de ses modèles, la série ZTP s’adapte de manière flexible à différentes applications et exigences. Sa construction robuste et son filtre à vide autonettoyant intégré garantissent un fonctionnement fiable et durable. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Niveau de vide max. | -75 [kPa] |
| Débit volumétrique | 1448 [l/min] |
| Interrupteur à vide numérique | Oui |
| Fonction d’économie d’air | Oui |
| Sortie de commutation | NPN |
| Poids | 1.1 [kg] |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVCL303 |
| Nombre de cartouches à vide | 4 |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 3 |
| Connexion pneumatique | G1/4" intérieur |
| Nombre de connexions pneumatiques | 1 |
| Vanne de régulation de l’air | Oui |
| Modèle de vanne de régulation de l’air | NC |
| Vanne de régulation du soufflage | Oui |
| Tension | 24 [V] |
| Électrovanne | Oui |
| Raccordement de l’interrupteur à vide | Fiche, M8, 6 pôles |
| Clapet anti-retour | Non |
| Matériau joint | NBR |
| Nombre de raccordements de vide | 2 |
| Raccordement de vide | G3/4" intérieur / G1" intérieur |
| Silencieux | Oui |
| Type de silencieux | Silencieux standard |
| Filtre à vide | Oui |
| Type de filtre à vide | Filtre PE, 5 µm |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Niveau sonore max. | 60 [dB] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |