Éjecteur à vide
Série MGV

  • Haute performance et faible consommation d’énergie
    Les générateurs de vide de la série Magic Gripper allient réactivité et puissance pour un fonctionnement efficace. Ils conviennent donc particulièrement aux applications dynamiques avec des temps de cycle élevés.
  • Utilisation flexible et personnalisée
    Grâce à leur conception modulaire, les Magic Gripper peuvent être adaptés individuellement à différentes solutions de préhension et diverses applications. L’intégration de la technologie Magic Cup permet une mise en place rapide et simple du système de vide.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS