ZGA200X300-34-FL2-N

Système de préhension par le vide
Série ZGA
- Utilisation polyvalente
La série ZGA convient à une grande variété de pièces et de surfaces différentes et permet une adaptation flexible à diverses applications. - Préhension fiable
Les soupapes intégrées veillent à ce que la force de maintien reste fiable, même avec des pièces à manipuler de tailles différentes et des surfaces de préhension partiellement recouvertes. - Configurable de manière flexible
Grâce à ses différents modèles et possibilités de configuration, la série ZGA peut être adaptée sur mesure aux applications et aux exigences spécifiques. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Dimensions | 200x300 [mm] |
| Niveau de vide max. | -75 [kPa] |
| Type de vanne du préhenseur de surface | Résistance à l’écoulement |
| Propriété de fuite de la pièce | perméable à l'air |
| Poids | 3.5 [kg] |
| Fonction d’économie d’air | Non |
| Elément d'étanchéité | Tapis en mousse dense |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 20 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø12 |
| plaque d'aspiration interchangeable | Oui |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVCL303 |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 3 |
| Nombre de cartouches à vide | 4 |
| Connexion pneumatique | G1/4" intérieur |
| Nombre de connexions pneumatiques | 1 |
| Vanne de régulation de l’air | Oui |
| Modèle de vanne de régulation de l’air | NC |
| Vanne de régulation du soufflage | Oui |
| Tension | 24 [V] |
| Électrovanne | Oui |
| Raccordement électr. de l’électrovanne | Raccordement par câble à la fiche |
| Modèle avec diode | Oui |
| Interrupteur à vide numérique | Oui |
| Raccordement de l’interrupteur à vide | Fiche, M8, 4 pôles |
| Sortie de commutation | NPN |
| Clapet anti-retour | Non |
| Silencieux | Non |
| Filtre à vide | Oui |
| Débit volumétrique | 1448 [l/min] |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Niveau sonore max. | 65 [dB] |
| Consommation d’air à 6 bar | 416 [l/min] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |