ZGA300X1000-38-FL2-P

Système de préhension par le vide
Série ZGA

  • Utilisation polyvalente
    La série ZGA convient à une grande variété de pièces et de surfaces différentes et permet une adaptation flexible à diverses applications.
  • Préhension fiable
    Les soupapes intégrées veillent à ce que la force de maintien reste fiable, même avec des pièces à manipuler de tailles différentes et des surfaces de préhension partiellement recouvertes.
  • Configurable de manière flexible
    Grâce à ses différents modèles et possibilités de configuration, la série ZGA peut être adaptée sur mesure aux applications et aux exigences spécifiques.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Dimensions300x1000 [mm]
Niveau de vide max.-75 [kPa]
Type de vanne du préhenseur de surfaceRésistance à l’écoulement
Propriété de fuite de la pièceperméable à l'air
Poids15 [kg]
Fonction d’économie d’airNon
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Hauteur de l'élément d'étanchéité20 [mm]
Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéitéRond Ø12
plaque d'aspiration interchangeableOui
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Nombre d’étages de la cartouche à vide3
Nombre de cartouches à vide8
Connexion pneumatiqueG1/4" intérieur
Nombre de connexions pneumatiques1
Vanne de régulation de l’airOui
Modèle de vanne de régulation de l’airNC
Vanne de régulation du soufflageOui
Tension24 [V]
ÉlectrovanneOui
Raccordement électr. de l’électrovanneRaccordement par câble à la fiche
Modèle avec diodeOui
Interrupteur à vide numériqueOui
Raccordement de l’interrupteur à videFiche, M8, 4 pôles
Sortie de commutationPNP
Clapet anti-retourNon
SilencieuxNon
Filtre à videOui
Débit volumétrique2896 [l/min]
Pression de service max.7 [bar]
Niveau sonore max.65 [dB]
Consommation d’air à 6 bar832 [l/min]
Température de service-20 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Série ZVC
Générateurs de vide
Détails
Tapis en mousse dense
Accessoires
Détails