ZGB130X1000-38-FL3-P

Système de préhension par le vide
Série ZGB
- Utilisation polyvalente
La série ZGB convient à une grande variété de pièces et de surfaces et permet une adaptation flexible à différentes applications. - Préhension fiable
La technologie de soupapes intégrée garantit le maintien d'une force de maintien fiable, même lorsque les pièces sont de tailles différentes et que les surfaces de préhension sont partiellement recouvertes. - Configurable de manière flexible
Grâce à ses différents modèles et possibilités de configuration, la série ZGA peut être adaptée sur mesure aux applications et aux exigences spécifiques. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Dimensions | 130x1000 [mm] |
| Niveau de vide max. | -75 [kPa] |
| Type de vanne du préhenseur de surface | Résistance à l’écoulement |
| Propriété de fuite de la pièce | perméable à l'air |
| Poids | 5.3 [kg] |
| Fonction d’économie d’air | Non |
| Elément d'étanchéité | Tapis en mousse dense |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 20 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Ovale |
| plaque d'aspiration interchangeable | Non |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVCL303 |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 3 |
| Nombre de cartouches à vide | 8 |
| Connexion pneumatique | G1/4" intérieur |
| Nombre de raccords d'air comprimé | 1 |
| Vanne de régulation de l’air | Oui |
| Version vanne de régulation d'air | NC |
| Vanne de régulation du soufflage | Oui |
| Tension | 24 [V] |
| Électrovanne | Oui |
| Raccordement électrique de l'électrovanne | Raccordement du câble au connecteur |
| Modèle avec diode | Oui |
| Interrupteur à vide numérique | Oui |
| Raccordement du vacuostat | Connecteur, M8, 4 pôles |
| Sortie de commutation | PNP |
| Clapet anti-retour | Non |
| Silencieux | Non |
| Filtre à vide | Oui |
| Débit volumétrique | 2896 [l/min] |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Niveau sonore max. | 65 [dB] |
| Consommation d’air à 6 bar | 832 [l/min] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |