ZGB130X600-38-FL3-N

Système de préhension par le vide
Série ZGB

  • Utilisation polyvalente
    La série ZGB convient à une grande variété de pièces et de surfaces et permet une adaptation flexible à différentes applications.
  • Préhension fiable
    La technologie de soupapes intégrée garantit le maintien d'une force de maintien fiable, même lorsque les pièces sont de tailles différentes et que les surfaces de préhension sont partiellement recouvertes.
  • Configurable de manière flexible
    Grâce à ses différents modèles et possibilités de configuration, la série ZGA peut être adaptée sur mesure aux applications et aux exigences spécifiques.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Dimensions130x600 [mm]
Niveau de vide max.-75 [kPa]
Type de vanne du préhenseur de surfaceRésistance à l’écoulement
Propriété de fuite de la pièceperméable à l'air
Poids3.4 [kg]
Fonction d’économie d’airNon
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Hauteur de l'élément d'étanchéité20 [mm]
Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéitéOvale
plaque d'aspiration interchangeableNon
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Nombre d’étages de la cartouche à vide3
Nombre de cartouches à vide8
Connexion pneumatiqueG1/4" intérieur
Nombre de raccords d'air comprimé1
Vanne de régulation de l’airOui
Version vanne de régulation d'airNC
Vanne de régulation du soufflageOui
Tension24 [V]
ÉlectrovanneOui
Raccordement électrique de l'électrovanneRaccordement du câble au connecteur
Modèle avec diodeOui
Interrupteur à vide numériqueOui
Raccordement du vacuostatConnecteur, M8, 4 pôles
Sortie de commutationNPN
Clapet anti-retourNon
SilencieuxNon
Filtre à videOui
Débit volumétrique2896 [l/min]
Pression de service max.7 [bar]
Niveau sonore max.65 [dB]
Consommation d’air à 6 bar832 [l/min]
Température de service-20 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Série ZVC
Générateurs de vide
Détails
Tapis en mousse dense
Accessoires
Détails