ZGML40X400-31-FS2-A

Système de préhension par le vide
Série ZGM
- Compact et flexible
Le design compact de la série ZGM permet une intégration peu encombrante et convient à une grande variété d’applications. - Adapté à différentes surfaces
Grâce aux diverses variantes de soupapes, la série ZGM peut être utilisée aussi bien pour des surfaces denses que poreuses. - Force de maintien élevée et design compact
La série ZGM présente une force de maintien élevée et est donc particulièrement adaptée aux applications, qui exigent des forces de maintien élevées, mais où seuls des moyens de préhension compactes peuvent être utilisés. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Dimensions | 40x400 [mm] |
| Niveau de vide max. | -75 [kPa] |
| Type de vanne du préhenseur de surface | Résistance à l’écoulement |
| Propriété de fuite de la pièce | imperméable à l'air |
| Poids | 0.77 [kg] |
| Fonction d’économie d’air | Non |
| Elément d'étanchéité | Tapis en mousse dense |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 20 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø22 |
| plaque d'aspiration interchangeable | Non |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVCL303 |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 3 |
| Nombre de cartouches à vide | 1 |
| Connexion pneumatique | G1/8" intérieur |
| Nombre de connexions pneumatiques | 2 |
| Vanne de régulation de l’air | Oui |
| Modèle de vanne de régulation de l’air | NC |
| Vanne de régulation du soufflage | Non |
| Tension | 24 [V] |
| Électrovanne | Oui |
| Raccordement électr. de l’électrovanne | Raccordement par câble à la fiche |
| Modèle avec diode | Oui |
| Interrupteur à vide numérique | Non |
| Clapet anti-retour | Non |
| Silencieux | Non |
| Filtre à vide | Oui |
| Débit volumétrique | 362 [l/min] |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Consommation d’air à 6 bar | 104 [l/min] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |