ZGML50X400-31-FL2-A

Système de préhension par le vide
Série ZGM
- Compact et polyvalent
La conception compacte de la série ZGM permet une intégration peu encombrante et convient à une grande variété d'applications. - Convient à différents types de surfaces
Grâce à ses différentes variantes de vannes, la série ZGM peut être utilisée aussi bien sur des surfaces denses que poreuses. - Une force de retenue élevée pour une conception compacte
La série ZGM offre une force de préhension élevée et est donc particulièrement adaptée aux applications qui requièrent des forces de préhension élevées, mais où seules des pinces compactes peuvent être utilisées. - Homologations: LABS / REACH / RoHS
Données techniques
| Dimensions | 50x400 [mm] |
| Niveau de vide max. | -75 [kPa] |
| Type de vanne du préhenseur de surface | Résistance à l’écoulement |
| Propriété de fuite de la pièce | perméable à l'air |
| Poids | 0.93 [kg] |
| Fonction d’économie d’air | Non |
| Elément d'étanchéité | Tapis en mousse dense |
| Hauteur de l'élément d'étanchéité | 20 [mm] |
| Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéité | Rond Ø12 |
| plaque d'aspiration interchangeable | Non |
| Type de générateur de vide | Cartouche à vide |
| Type de cartouche à vide | ZVCL303 |
| Nombre d’étages de la cartouche à vide | 3 |
| Nombre de cartouches à vide | 1 |
| Connexion pneumatique | G1/8" intérieur |
| Nombre de raccords d'air comprimé | 2 |
| Vanne de régulation de l’air | Oui |
| Version vanne de régulation d'air | NC |
| Vanne de régulation du soufflage | Non |
| Tension | 24 [V] |
| Électrovanne | Oui |
| Raccordement électrique de l'électrovanne | Raccordement du câble au connecteur |
| Modèle avec diode | Oui |
| Interrupteur à vide numérique | Non |
| Clapet anti-retour | Non |
| Silencieux | Non |
| Filtre à vide | Oui |
| Débit volumétrique | 362 [l/min] |
| Pression de service max. | 7 [bar] |
| Consommation d’air à 6 bar | 104 [l/min] |
| Température de service | -20 ... +80 [°C] |
| Homologations | LABS / REACH / RoHS |