ZGML50X600-32-FS3-A

Système de préhension par le vide
Série ZGM

  • Compact et polyvalent
    La conception compacte de la série ZGM permet une intégration peu encombrante et convient à une grande variété d'applications.
  • Convient à différents types de surfaces
    Grâce à ses différentes variantes de vannes, la série ZGM peut être utilisée aussi bien sur des surfaces denses que poreuses.
  • Une force de retenue élevée pour une conception compacte
    La série ZGM offre une force de préhension élevée et est donc particulièrement adaptée aux applications qui requièrent des forces de préhension élevées, mais où seules des pinces compactes peuvent être utilisées.
  • Homologations: LABS / REACH / RoHS
Dimensions50x600 [mm]
Niveau de vide max.-75 [kPa]
Type de vanne du préhenseur de surfaceRésistance à l’écoulement
Propriété de fuite de la pièceimperméable à l'air
Poids1.3 [kg]
Fonction d’économie d’airNon
Elément d'étanchéitéTapis en mousse dense
Hauteur de l'élément d'étanchéité20 [mm]
Schéma de perforation du tapis en mousse d’étanchéitéOvale
plaque d'aspiration interchangeableNon
Type de générateur de videCartouche à vide
Type de cartouche à videZVCL303
Nombre d’étages de la cartouche à vide3
Nombre de cartouches à vide2
Connexion pneumatiqueG1/8" intérieur
Nombre de raccords d'air comprimé2
Vanne de régulation de l’airOui
Version vanne de régulation d'airNC
Vanne de régulation du soufflageNon
Tension24 [V]
ÉlectrovanneOui
Raccordement électrique de l'électrovanneRaccordement du câble au connecteur
Modèle avec diodeOui
Interrupteur à vide numériqueNon
Clapet anti-retourNon
SilencieuxNon
Filtre à videOui
Débit volumétrique724 [l/min]
Pression de service max.7 [bar]
Consommation d’air à 6 bar208 [l/min]
Température de service-20 ... +80 [°C]
HomologationsLABS / REACH / RoHS
Série ZVC
Générateurs de vide
Détails
Tapis en mousse dense
Accessoires
Détails