ZB6X-N

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZB

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 1,5 soufflet
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
Diamètre6 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurnoir
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course3.5 [mm]
Volume0.09 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa0.49 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa1.08 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa1.37 [N]
Poids0.001 [kg]