ZBL10-N-M5M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL

  • Géométrie optimale
    • Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Diamètre10 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurnoir
Raccord filetéM5 extérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course4.9 [mm]
Volume0.54 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa1.47 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa3.34 [N]
Poids0.004 [kg]
Dispositif d’aspiration à soufflet
Ventouses
Détails