ZBL10-WS

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL
- Diamètre : 10 mm à 50 mm
- Géométrie optimale
- Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
Diamètre | 10 [mm] |
Matériau | Silicone alimentaire |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.15 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 0.34 [kg] |
Duretés Shore | 55 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Blanc translucide |
Température de service | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 0.54 [cm³] |
Poids | 0.001 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger