ZBL30-N-18F

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL

  • Géométrie optimale
    • Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Diamètre30 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurnoir
Raccord filetéG1/8 po intérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course23 [mm]
Volume13 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa8.83 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa21.58 [N]
Poids0.013 [kg]
Dispositif d’aspiration à soufflet
Ventouses
Détails