ZBL30-WS-14M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL
- Diamètre : 10 mm à 50 mm
- Géométrie optimale
- Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
| Diamètre | 30 [mm] |
| Matériau | Silicone alimentaire |
| Duretés Shore | 55 |
| Raccord fileté | G1/4 po extérieur |
| Course | 23 [mm] |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 8.83 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 21.58 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.9 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 2.2 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Blanc translucide |
| Volume | 13 [cm³] |
| Poids | 0.012 [kg] |
