ZBL30-WS-18FB

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL
- Diamètre : 10 mm à 50 mm
- Géométrie optimale
- Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
Diamètre | 30 [mm] |
Matériau | Silicone alimentaire |
Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 0.9 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 2.2 [kg] |
Duretés Shore | 55 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Blanc translucide |
Température de service | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 13 [cm³] |
Poids | 0.016 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger