ZBL40-N-18M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL
- Diamètre : 10 mm à 50 mm
- Géométrie optimale
- Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
| Diamètre | 40 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Raccord fileté | G1/8 po extérieur |
| Course | 29.5 [mm] |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 13.73 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 35.32 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 1.4 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 3.6 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | noir |
| Volume | 27 [cm³] |
| Poids | 0.018 [kg] |