ZBL40-S-18F-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL
- Géométrie optimale
- Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
| Diamètre | 40 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Roue |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Modèle | Dispositif d’aspiration à soufflet |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 29.5 [mm] |
| Volume | 27 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 13.73 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 35.32 [N] |
| Poids | 0.019 [kg] |