ZBL50-WS-38M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBL

  • Géométrie optimale
    • Pour la manutention de pièces à usiner flexibles
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à jusqu’à 4,5 soufflets
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Diamètre50 [mm]
MatériauSilicone alimentaire
Duretés Shore55
CouleurBlanc translucide
Raccord filetéG3/8 po extérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course29.7 [mm]
Volume55 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa24.53 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa58.86 [N]
Poids0.04 [kg]
Dispositif d’aspiration à soufflet
Ventouses
Détails