ZBU35-PU

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBU

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Diamètre35 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
CouleurOrange translucide
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service0 ... +60 [°C]
Course13.8 [mm]
Volume6.2 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa22.17 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa41.99 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa56.41 [N]
Poids0.006 [kg]