ZBU45-S-18MB2-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBU
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes et courbes
- Utilisation universelle
- Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
- Domaines d’application
- Emballage
- Biens de consommation
- Intralogistique
Données techniques
| Diamètre | 45 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Roue |
| Raccord fileté | G1/8 po extérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Modèle | Dispositif d’aspiration à soufflet |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 19.2 [mm] |
| Volume | 12.5 [cm³] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 40.02 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 71.61 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 98.1 [N] |
| Poids | 0.014 [kg] |
