ZBU55-PU

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBU

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique
Diamètre55 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
CouleurOrange translucide
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service0 ... +60 [°C]
Course23.8 [mm]
Volume28 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa73.58 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa96.14 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa118.21 [N]
Poids0.011 [kg]