Connexion

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZBX

  • Diamètre : 35 mm à 55 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes et courbes
    • Utilisation universelle
    • Compensation de la hauteur et fonction d’amortissement grâce à 2,5 soufflets
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
  • Domaines d’application
    • Emballage
    • Biens de consommation
    • Intralogistique