ZDF25-PU-14F

Ventouse en cloche
Série ZDF

  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
    • Le profil de friction sur la face inférieure de la ventouse assure une adhérence accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
Diamètre25 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
CouleurOrange translucide
Raccord filetéG1/4 po intérieur
ModèleVentouse en cloche
Forme de la tétinerond
Température de service0 ... +60 [°C]
Course3.3 [mm]
Volume1.5 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa6.87 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa18.64 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa28.45 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa13.73 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa29.43 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa40.22 [N]
Poids0.015 [kg]