ZDF40-PU-M10M

Ventouse en cloche
Série ZDF
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces, huileuses et incurvées
- Le profil de friction sur la face inférieure de la ventouse assure une adhérence accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 40 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | Orange translucide |
| Raccord fileté | M10 extérieur |
| Modèle | Ventouse en cloche |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Course | 5.5 [mm] |
| Volume | 7 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 23.54 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 46.11 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 69.65 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 26.49 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 60.82 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 81.42 [N] |
| Poids | 0.019 [kg] |