ZF15-N

Ventouse plate
Série ZF
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 15 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | noir |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 0.4 [mm] |
| Volume | 0.037 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 3.43 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 6.47 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 7.46 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 3.43 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 8.44 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 10.99 [N] |
| Poids | 0.001 [kg] |