ZF150-WS

Ventouse plate
Série ZF
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 150 [mm] |
| Matériau | Silicone alimentaire |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Blanc translucide |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 7.9 [mm] |
| Volume | 160 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 250.25 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 600.57 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 800.79 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 300.28 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 850.82 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 1101.07 [N] |
| Poids | 0.34 [kg] |