ZF300-S-34F

Ventouse plate
Série ZF
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 300 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Couleur | Roue |
| Raccord fileté | G3/4 po intérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Course | 3.3 [mm] |
| Volume | 460 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 375.72 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 950.59 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 1348.88 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 750.76 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 1901.86 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 2702.75 [N] |
| Poids | 2.6 [kg] |