ZF40-PU-14M-M

Ventouse plate
Série ZF

  • Diamètre : 15 mm à 300 mm
  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes
    • Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • De très nombreux diamètres sont proposés
  • Domaines d’application
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre40 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
Raccord filetéG1/4 po extérieur
Course2.9 [mm]
Température de service0 ... +60 [°C]
Type de filtreFiltre en maille
Force de levage parallèle à -20 kPa15.01 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa25.02 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa30.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa20.01 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa40.02 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa50.03 [N]
Force de levage parallèle à -20 kPa1.53 [kg]
Force de levage parallèle à -60 kPa2.55 [kg]
Force de levage parallèle à -90 kPa3.06 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa2.04 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa4.08 [kg]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa5.1 [kg]
Forme de la tétinerond
CouleurOrange translucide
Volume4.8 [cm³]
Poids0.012 [kg]
Ventouse plate
Ventouses
Détails