ZF50-N-18F

Ventouse plate
Série ZF

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces planes
    • Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
  • Domaines d’application
    • Intralogistique
    • Bois et matériels composés
    • Métal
Diamètre50 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurnoir
Raccord filetéG1/8 po intérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course2.1 [mm]
Volume10 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa23.94 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa40.02 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa50.03 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa36 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa74.07 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa96.04 [N]
Poids0.027 [kg]
Ventouse plate
Ventouses
Détails