ZF75-N-14F-M

Ventouse plate
Série ZF
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces planes
- Profil à picots sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Intralogistique
- Bois et matériels composés
- Métal
Données techniques
| Diamètre | 75 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | noir |
| Raccord fileté | G1/4 po intérieur |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 3.6 [mm] |
| Volume | 20 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 60.04 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 110.07 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 140.09 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 80.05 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 200.12 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 270.27 [N] |
| Poids | 0.11 [kg] |