ZFBL5040-S3-18F-M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZFBL
- Diamètre de la lèvre extérieure : 50 mm
- Diamètre de la lèvre intérieure : 40 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces irrégulières et courbes
- Sécurité accrue en raison de la double lèvre
- Domaines d’application
- Biologie
- Aliments et boissons
Données techniques
Diamètre | 50 [mm] |
Matériau | Silicone |
Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
Type de filtre | Filtre en maille |
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 1.9 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 3.98 [kg] |
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 5.25 [kg] |
Duretés Shore | 30 |
Forme de la tétine | rond |
Couleur | Bleu translucide |
Température de service | -70 ... +200 [°C] |
Volume | 32.3 [cm³] |
Poids | 0.035 [kg] |
Téléchargements
Fiche technique au format PDF
Télécharger