ZFBL5040-S3-38M

Dispositif d’aspiration à soufflet
Série ZFBL

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces irrégulières et courbes
    • Sécurité accrue en raison de la double lèvre
  • Domaines d’application
    • Biologie
    • Aliments et boissons
Diamètre50 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore30
CouleurBleu translucide
Raccord filetéG3/8 po extérieur
ModèleDispositif d’aspiration à soufflet
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course30 [mm]
Volume32.3 [cm³]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa18.64 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa39.04 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa51.5 [N]
Poids0.034 [kg]
Dispositif d’aspiration à soufflet
Ventouses
Détails