ZFC100-S-12F-M

Ventouse en cloche
Série ZFC
- Diamètre : 50 mm à 100 mm
- Géométrie optimale
- Pour des surfaces courbes
- Manutention efficace de tôles, de pièces de carrosserie et du verre
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Domaines d’application
- Automobile
- Métal
- Verre
Données techniques
| Diamètre | 100 [mm] |
| Matériau | Silicone |
| Duretés Shore | 55 |
| Raccord fileté | G1/2 po intérieur |
| Température de service | -70 ... +200 [°C] |
| Type de filtre | Filtre en maille |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 120.07 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 235.15 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 280.27 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 125.08 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 350.32 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 460.38 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 12.24 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 23.97 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 28.57 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 12.75 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 35.71 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 46.93 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Roue |
| Volume | 80 [cm³] |
| Poids | 0.13 [kg] |