ZFC100-S-18F

Ventouse en cloche
Série ZFC

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces courbes
    • Manutention efficace de tôles, de pièces de carrosserie et du verre
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Métal
    • Verre
Diamètre100 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
Raccord filetéG1/8 po intérieur
ModèleVentouse en cloche
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course17.5 [mm]
Volume80 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa120.07 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa235.15 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa280.27 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa125.08 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa350.32 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa460.38 [N]
Poids0.14 [kg]