ZFC75X1-S-M10M

Ventouse en cloche
Série ZFC

  • Géométrie optimale
    • Pour des surfaces courbes
    • Manutention efficace de tôles, de pièces de carrosserie et du verre
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Métal
    • Verre
Diamètre75 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRoue
Raccord filetéM10 extérieur
ModèleVentouse en cloche
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course24 [mm]
Volume30 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa60.72 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa151.66 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa205.03 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa75.05 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa190.12 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa250.25 [N]
Poids0.039 [kg]