ZFCF100-PU-14F

Ventouse plate
Série ZFCF
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 100 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | Orange translucide |
| Raccord fileté | G1/4 po intérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Course | 9 [mm] |
| Volume | 58 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 133.42 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 347.27 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 428.7 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 144.21 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 363.95 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 496.39 [N] |
| Poids | 0.081 [kg] |