ZFCF30-N-14F

Ventouse plate
Série ZFCF

  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
Diamètre30 [mm]
MatériauNBR
Duretés Shore60
Couleurbleu
Raccord filetéG1/4 po intérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-20 ... +110 [°C]
Course3.2 [mm]
Volume2 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa7.85 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa19.62 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa28.45 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa19.62 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa45.13 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa62.78 [N]
Poids0.027 [kg]