ZFCF30-PU-14M

Ventouse plate
Série ZFCF
- Diamètre : 30 mm à 125 mm
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Très durable et résistante grâce aux propriétés matérielles du polyuréthane
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 30 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Raccord fileté | G1/4 po extérieur |
| Course | 3.2 [mm] |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 7.85 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 19.62 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 28.45 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 19.62 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 45.13 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 62.78 [N] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 0.8 [kg] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 2 [kg] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 2.9 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 2 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 4.6 [kg] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 6.4 [kg] |
| Forme de la tétine | rond |
| Couleur | Orange translucide |
| Volume | 2 [cm³] |
| Poids | 0.019 [kg] |