ZFCF40-PU-M10M

Ventouse plate
Série ZFCF
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 40 [mm] |
| Matériau | Polyuréthane |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | Orange translucide |
| Raccord fileté | M10 extérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | 0 ... +60 [°C] |
| Course | 3.9 [mm] |
| Volume | 4.4 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 20.6 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 49.05 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 70.63 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 28.45 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 67.69 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 97.12 [N] |
| Poids | 0.018 [kg] |