ZFCF50-N-18F

Ventouse plate
Série ZFCF
- Géométrie optimale
- Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
- Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
- Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
- Domaines d’application
- Automobile
- Verre
- Bois et matériels composés
Données techniques
| Diamètre | 50 [mm] |
| Matériau | NBR |
| Duretés Shore | 60 |
| Couleur | bleu |
| Raccord fileté | G1/8 po intérieur |
| Modèle | Ventouse plate |
| Forme de la tétine | rond |
| Température de service | -20 ... +110 [°C] |
| Course | 5 [mm] |
| Volume | 8 [cm³] |
| Force de levage parallèle à -20 kPa | 36.3 [N] |
| Force de levage parallèle à -60 kPa | 65.73 [N] |
| Force de levage parallèle à -90 kPa | 87.31 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -20 kPa | 41.2 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -60 kPa | 105.95 [N] |
| Force de levage perpendiculaire à -90 kPa | 151.07 [N] |
| Poids | 0.047 [kg] |