ZFCF50-PU-14F

Ventouse plate
Série ZFCF

  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
Diamètre50 [mm]
MatériauPolyuréthane
Duretés Shore60
CouleurOrange translucide
Raccord filetéG1/4 po intérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service0 ... +60 [°C]
Course5 [mm]
Volume8 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa36.3 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa65.73 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa87.31 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa41.2 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa105.95 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa151.07 [N]
Poids0.051 [kg]