ZFCF60-S-38F

Ventouse plate
Série ZFCF

  • Géométrie optimale
    • Pour des plaques métalliques ainsi que des pièces de carrosserie minces et huileuses
    • Structure profilée sur la face inférieure de la ventouse pour une friction accrue entre la pièce à usiner et le dispositif d’aspiration
    • Manutention en toute sécurité pour des applications à grande vitesse sans déformation de la tôle
  • Domaines d’application
    • Automobile
    • Verre
    • Bois et matériels composés
Diamètre60 [mm]
MatériauSilicone
Duretés Shore55
CouleurRouge
Raccord filetéG3/8 po intérieur
ModèleVentouse plate
Forme de la tétinerond
Température de service-70 ... +200 [°C]
Course6.1 [mm]
Volume14.6 [cm³]
Force de levage parallèle à -20 kPa53.96 [N]
Force de levage parallèle à -60 kPa130.47 [N]
Force de levage parallèle à -90 kPa163.83 [N]
Force de levage perpendiculaire à -20 kPa54.94 [N]
Force de levage perpendiculaire à -60 kPa149.11 [N]
Force de levage perpendiculaire à -90 kPa218.76 [N]
Poids0.044 [kg]